MAX14758

量产

四通道、+70V SPST模拟开关

+70V模拟开关系列产品,理想用于工业和电池管理系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用+10V至+70V单电源供电
  • 工作在高达±35V的双电源电压
  • 10Ω (最大)导通电阻
  • 0.004Ω (典型值) RON平坦度
  • +85°C时,具有2.5nA (最大)关断漏电流
  • 过压/欠压箝位直通保护二极管
  • 500µA (典型值)电源电流
  • TSSOP 16引脚封装
  • -40°C至+85°C环境温度范围
  • 功能兼容于DG411、DG412和DG413
  • 高达+125°C时,确保功能正常
MAX14758
四通道、+70V SPST模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14758的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览