MAX14739

最后购买期限

高电流过压保护,带可调节OVLO

高电流OVP,用于中/低端便携式设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 保护高功率便携式设备
    • 较宽工作输入电压保护:+2.2V至+36V
    • 3A连续输出电流能力
    • 集成76mΩ (典型值) nMOSFET开关
  • 灵活的过压保护设计
    • 可调节过压保护门限
    • 宽可调节OVLO门限范围:+4V至+20V
      • 预设内部高精度OVLO门限:6.8V±2.9% (MAX14738)、10V±3.0% (MAX14739)
  • 附加保护特性提高系统可靠性
    • 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
    • 内部18ms启动去抖
    • 热关断保护
  • 最小面积PCB
    • 6焊球、WLP封装(1.3mm x 0.9mm)
MAX14739
高电流过压保护,带可调节OVLO
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14738EVKIT

MAX14738和MAX14739评估板

特性和优点

  • 评估过压保护
  • 允许用户设置OVLO电压
    • 跳线连接地使用内部设置
    • 1MΩ电阻和500kΩ电位计分压器支持各种OVLO电压
  • 每个电压引脚提供测试点,便于测量
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14738/MAX14739评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14738/MAX14739过压保护(OVP)器的功能。

应用

  • 移动互联网设备
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX14739EVKIT

MAX14738和MAX14739评估板

特性和优点

  • 评估过压保护
  • 允许用户设置OVLO电压
    • 跳线连接地使用内部设置
    • 1MΩ电阻和500kΩ电位计分压器支持各种OVLO电压
  • 每个电压引脚提供测试点,便于测量
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14738/MAX14739评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14738/MAX14739过压保护(OVP)器的功能。

应用

  • 移动互联网设备
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX14738EVKIT
MAX14738和MAX14739评估板
MAX14739EVKIT
MAX14738和MAX14739评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14739的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览