MAX14737
过期高精度、超快、低电源电流、双向过压保护器
首款为电池供电便携式设备中的电池节点提供保护的OVP
产品详情
- 保护电池连接模块,功耗极低
- 较宽工作输入电压范围:+2.1V至+5.5V
- 4.5A连续电流驱动能力
- 集成15mΩ (典型值) pFET
- 超低电源电流:13μA (典型值)
- 允许OVLO方案中的高精度设计
- 预设高精度内部OVP门限
- MAX14736:4.7V ±2.0%
- MAX14737:5.2V ±2.0%
- 优异的安全性提高系统可靠性
- 高达±35V浪涌抑制
- 软启动电路最大程度降低输入浪涌电流
- 输出热插拔保护
- 热关断
- 超快OVP响应时间:200ns (典型值)
- 采用小尺寸WLP封装,最大程度减小电路板空间
- 9焊球、1.34mm x 1.36mm WLP封装
MAX14736/MAX14737过压保护(OVP)器件保护便携式设备中的电池电源供电模块,防止过压故障。器件只有15mΩ (典型值)低的导通电阻,以及13µA (典型值)低的静态电流,最大程度降低功耗,使其成为低功耗系统的理想选择。此外,器件具有高精度过压锁定(OVLO)门限、超快响应时间,以及±35V浪涌抑制,提供优异保护,防止高摆率、高压瞬态。
器件中的集成功率晶体管为p沟道器件,但通过恰当的设计方法,除去了OUT至IN的内置二极管。所以,当开关处于关断状态时,器件能够自然阻塞反向电流。MAX14736/MAX14737具有推挽式POK输出,检测到过压、欠压或热故障时,或者器件置于关断模式时,驱动为低电平。
MAX14736具有低电平有效使能引脚(EN),而MAX14737的使能引脚(EN)为高电平有效。
将使能引脚驱动为有效状态时,使能器件;将引脚驱动为无效状态时,器件进入低功耗关断模式,开关保持关断状态。
MAX14736/MAX14737采用小尺寸、9焊球(1.34mm x 1.36mm)、晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 电子书
- 智能电话
- 平板PC
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14737的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论