MAX14724
推荐用于新设计串行控制的8:4矩阵开关多路复用器
以微小封装多路复用±2.5V共模信号
- 产品模型
- 4
产品详情
- 灵活的结构易于设计和控制
- 8:4矩阵开关多路复用器
- 完全可编程,同时更新
- 独立控制每个开关
- 串行控制
- I2C带地址选择引脚
- SPI带有用于菊链连接的DO引脚
- 兼容1.6V逻辑电平
- 低失真开关提高系统性能
- 1Ω RON (典型值),使用+5V或±2.5V电源
- 通道之间0.5Ω RON匹配电阻(典型值)
- 整个信号范围内的平坦度为0.2Ω RON (典型值)
- 低漏流:5nA @ +25°C (典型值)
- 集成保护提高系统可靠性
- NO_和COM_上具有±30kV HBM保护
- NO_和COM_上具有±15kV IEC 61000-4-2气隙放电保护
- NO_和COM_上具有±10kV IEC 61000-4-2接触放电保护
- 高度集成多路复用降低外形尺寸和系统复杂度
- 20 WLP (2mm × 1.7mm)
- 20 TQFN (4mm × 4mm)
MAX14724为串行控制、8:4全矩阵模拟多路复用器。器件采用宽范围单电源或±2.5V双电源工作。较宽的工作范围使器件可理想用于电池供电的便携式仪器。全部通道可保证先开后合切换。
串行控制可选择I2C和SPI。两种模式均可独立控制每个开关,所以可应用开关的任何组合。I2C模式提供一个地址可选的引脚,允许在同一条总线上寻址多达两片器件;SPI模拟包括DO引脚,可用于将多片器件以菊链形式连接在一起,使用一个选择信号。
MAX14724具有双向操作,支持满摆幅模拟信号。所有控制输入均为1.6V逻辑电平兼容信号。器件采用小尺寸、20引脚、4mm × 4mm、TQFN封装和20焊球、2mm × 1.7mm、晶圆级封装(WLP)。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集
- 医疗装置
- 信号切换
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14724ETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14724ETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14724EWP+ | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX14724EWP+T | 20-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14724的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论