MAX14662

量产

Beyond-the-Rails(供电轨以上)8 通道SPST开关

从低至1.6V的单供电轨切换±5.5V共模信号

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8个SPST开关
  • 串行控制
    • I2C,具有两个地址选择引脚
    • SPI,具有用于菊花链的DOUT
    • 每个开关独立控制
  • 供电轨以上
    • ±5.5V信号范围,与电源电压无关
  • 低失真切换
    • 总谐波失真+噪声:0.001%(典型值)
    • 在整个信号范围内RON平坦度为0.5mΩ(典型值)
  • 宽电源电压范围
    • +1.6V至+5.5V单电源
  • 0.425Ω RON(典型值)
  • 紧凑型封装
    • 4mm x 4mm,28引脚TQFN
  • 所有A_和B_引脚均具有±15kV HBM ESD保护
MAX14662
Beyond-the-Rails(供电轨以上)8 通道SPST开关
MAX146628353.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX14662

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX14662EVKIT

MAX14662评估套件

特性和优点

  • 50Ω受控阻抗信号走线
  • PMOD连接器可实现轻松接口
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14662评估套件(EV套件)为评估MAX14662 Beyond-the-Rails 8通道单刀单掷(SPST)开关提供了便捷的方式。所有PCB信号走线均为50Ω受控阻抗,以便轻松进行阻抗匹配。MAX14662支持通过SPI/(反有效I2C)引脚设置的I2C和SPI编程模式。

有关该IC工作的详细信息,请参考MAX14662 IC数据手册。

 

应用

  • 音频切换/多路复用
  • 端口保护
  • 电源管理

MAX14662EVKIT
MAX14662评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14662的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览