MAX14594E

量产

高密度、可处理±5V信号的DPDT模拟开关

有效抑制咔嗒/噼噗声并具有极低RON,1.2mm x 1.2mm封装尺寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无失真、超摆幅信号处理
    • 可处理负的音频和视频信号
    • 可通过-5.5V至+5.5V模拟信号,独立于VCCEN
    • 导通电阻:0.2Ω (典型值)
    • +1.6V至+5.5V单电源供电
    • 喀嗒/噼噗声抑制
  • 平滑切换
    • 先断后合
  • 低电源电流:1.6V供电时仅消耗30µA (典型值)
    • 可由GPIO供电
    • VCCEN没有施加电源时,器件进入高阻模式
  • COM_端提供ESD保护
    • ±15kV人体模式
    • ±10kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • NC_和NO_具有ESD保护
    • ±15kV人体模式
  • 小尺寸
    • 9焊球WLP封装(1.2mm x 1.2mm)
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14594E
高密度、可处理±5V信号的DPDT模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14689EVKIT

MAX14589E、MAX14594E和MAX14689评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
    • 减少评估时间
  • 装配完成且经过测试
  • SMA和3.5mm音频插孔连接器
    • 通过SMA连接器直接评估交流特性
    • 使用3.5mm音频插孔连接器快速评估音频性能
  • USB 5V电源,带板载可调LDO

产品详情

MAX14589E/MAX14594E/MAX14689评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,用于演示采用9引脚晶圆级封装(WLP)的MAX14589E、MAX14594E和MAX14689双刀双掷(DPDT)模拟开关的功能。评估套件的特性支持通过音频插孔输入和输出以及用于评估交流特性的SMA连接器来评估模拟开关。评估套件的输入电源由Micro-USB、type-B连接器或外部电源提供。

 

应用

  • 便携式音频/视频设备
  • 便携式导航设备
  • 智能手机
  • 平板电脑

MAX14589EEVKIT

MAX14589E、MAX14594E和MAX14689评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
    • 减少评估时间
  • 装配完成且经过测试
  • SMA和3.5mm音频插孔连接器
    • 通过SMA连接器直接评估交流特性
    • 使用3.5mm音频插孔连接器快速评估音频性能
  • USB 5V电源,带板载可调LDO

产品详情

MAX14589E/MAX14594E/MAX14689评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,用于演示采用9引脚晶圆级封装(WLP)的MAX14589E、MAX14594E和MAX14689双刀双掷(DPDT)模拟开关的功能。评估套件的特性支持通过音频插孔输入和输出以及用于评估交流特性的SMA连接器来评估模拟开关。评估套件的输入电源由Micro-USB、type-B连接器或外部电源提供。

 

应用

  • 便携式音频/视频设备
  • 便携式导航设备
  • 智能手机
  • 平板电脑

MAX14594EEVKIT

MAX14589E、MAX14594E和MAX14689评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
    • 减少评估时间
  • 装配完成且经过测试
  • SMA和3.5mm音频插孔连接器
    • 通过SMA连接器直接评估交流特性
    • 使用3.5mm音频插孔连接器快速评估音频性能
  • USB 5V电源,带板载可调LDO

产品详情

MAX14589E/MAX14594E/MAX14689评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,用于演示采用9引脚晶圆级封装(WLP)的MAX14589E、MAX14594E和MAX14689双刀双掷(DPDT)模拟开关的功能。评估套件的特性支持通过音频插孔输入和输出以及用于评估交流特性的SMA连接器来评估模拟开关。评估套件的输入电源由Micro-USB、type-B连接器或外部电源提供。

 

应用

  • 便携式音频/视频设备
  • 便携式导航设备
  • 智能手机
  • 平板电脑

MAX14689EVKIT
MAX14589E、MAX14594E和MAX14689评估套件
MAX14589EEVKIT
MAX14589E、MAX14594E和MAX14689评估套件
MAX14594EEVKIT
MAX14589E、MAX14594E和MAX14689评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14594E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览