MAX14589E
量产高密度、可处理±5V信号的DPDT模拟开关
有效抑制咔嗒/噼噗声并具有极低RON,1.2mm x 1.2mm封装尺寸
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无失真、超摆幅信号处理
- 可处理负的音频和视频信号
- 可通过-5.5V至+5.5V模拟信号,独立于VCCEN
- 导通电阻:0.2Ω (典型值)
- +1.6V至+5.5V单电源供电
- 喀嗒/噼噗声抑制
- 平滑切换
- 先断后合
- 低电源电流:1.6V供电时仅消耗30µA (典型值)
- 可由GPIO供电
- VCCEN没有施加电源时,器件进入高阻模式
- COM_端提供ESD保护
- ±15kV人体模式
- ±10kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- NC_和NO_具有ESD保护
- ±15kV人体模式
- 小尺寸
- 9焊球WLP封装(1.2mm x 1.2mm)
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14589E/MAX14594E高密度、双刀/双掷(DPDT)模拟开关可处理超摆幅(Beyond-the-Rails™)信号,当电源电压低于信号摆幅的条件下,允许通过-5.5V至+5.5V的信号。低RON电阻(0.2Ω)是的这些器件非常适合音频等低失真模拟开关应用。
MAX14594E内置旁路开关,可以对常开端(NO1和NO2)音频放大器的交流耦合电容放电。这一特性有助于在音频开关切换时降低喀嗒声。
开关工作在+1.6V至+5.5V供电电源,其超低功耗特性允许通过GPIO为提供VCCEN供电。没有电源供电时,开关进入高阻模式,所有信号端口可承受-5.5V至+5.5V的信号。器件通过一个控制端口CB控制开关状态。
MAX14589E/MAX14594E提供1.2mm × 1.2mm、0.4mm间距、9焊球晶片级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 便携式音频/视频设备
- 便携式导航设备
- 智能电话
- 平板电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14589EEWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX14589EEWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14589EEWL+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX14589EEWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14589E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论