MAX14583E

高密度8:2复用器

最紧凑的8:2复用器,I²C控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过I²控制8:2复用器
  • 可处理信号
    • VCC ≥ +2V:-5.5V至+5.5V
    • VCC < +2V:0至+5.5V
  • 无失真通过负信号
  • +2.8V至+4.5V单电源供电
  • VCC = 0V时,具有0至+5.5V输入范围保护
  • 从地址选择(SAS)输入
  • 极低的关断电流
  • AA和BA具有±8kV人体模式(HBM) ESD保护
  • 小尺寸1.68mm × 1.68mm、16焊球、WLP封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14583E
高密度8:2复用器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14583E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览