MAX14573
量产高精度、可调节过压和过流保护器
业内集成度最高的限流和过压保护方案,支持高达40V和4.2A设计
Viewing:
产品详情
- 4.5V至36V宽输入电压范围
- 可调节OVLO和UVLO门限
- ±3%精度的预设门限
- 自动选择内部和外部调节
- 可编程正向限流
- 最高4.2A的可调节限流
- ±15%门限精度
- 100mΩ (典型值)导通电阻FET
- 双使能输入
- 高压输入,/HVEN
- 微处理器输入,EN
- 反向电流控制输入,RIEN
- 热关断保护
MAX14571/MAX14572/MAX14573可调节过压和过流保护器件理想用于系统保护,可承受高达±40V的正、负输入电压,内置RON为100mΩ (典型值)的开关FET。
器件的过压保护(OVP)范围为6V至36V,欠压保护(UVP)保护范围为4.5V至24V。过压锁存(OVLO)和欠压锁存(UVLO)门限可以由外部电阻设置。工厂预设内部OVLO门限为33V (典型值),预设内部UVLO门限为19.2V (典型值)。
IC还具有高达4.2A的可编程限流保护功能。电流达到门限时,MAX14571经过20.7ms (典型值)屏蔽时间后关断,并在重试周期内保持关断状态;MAX14572在屏蔽时间后锁存关断状态,MAX14573则连续保持限流。此外,器件具有反向电流保护和热关断保护。
IC采用小尺寸、14引脚TSSOP (5mm x 6.5mm)封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 电池供电应用
- 消费类电子
- 工业设备
- 航海设备
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14573的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论