MAX14566BE

USB主机充电器识别模拟开关

业内首款尺寸最小的USB BC1.1主机ID开关,用于USB供电端口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速USB切换
  • 4.0pF (典型值)低导通电容
  • 4.0Ω (典型值)低导通电阻
  • 0.1Ω (典型值) 超低导通电阻平坦度
  • +2.8V至+5.5V电源范围
  • 3µA (典型值) 超低供电电流
  • 自动限流开关控制
  • 自动USB充电器识别电路
  • DP/DM具有±15kV ESD HBM保护
  • 2mm × 2mm、8引脚、TDFN封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14566BE
USB主机充电器识别模拟开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14566EEVKIT

MAX14566AE、MAX14566BE和MAX14566E评估板

特性和优点

  • 高速USB (480Mbps)
  • 90Ω差分引线,支持USB 2.0
  • USB供电或需更大充电电流时由外部电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14566E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14566E USB器件。器件组合了高速USB模拟开关和USB适配器仿真器。高速USB传输线(D+/D-)具有90Ω差分阻抗引线,符合高速USB标准。

评估板出厂时安装了MAX14566EETA+,替换U1 IC后还可用于评估MAX14566AE和MAX14566BE。

应用

  • 笔记本电脑
  • 笔记本电脑
  • iPod®/iPhone®充电器等通用充电装置

MAX14566EEVKIT
MAX14566AE、MAX14566BE和MAX14566E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14566BE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览