MAX14566AE
USB主机充电器识别模拟开关
业内首款尺寸最小的USB BC1.1主机ID开关,用于USB供电端口
产品详情
- 高速USB切换
- 4.0pF (典型值)低导通电容
- 4.0Ω (典型值)低导通电阻
- 0.1Ω (典型值) 超低导通电阻平坦度
- +2.8V至+5.5V电源范围
- 3µA (典型值) 超低供电电流
- 自动限流开关控制
- 自动USB充电器识别电路
- DP/DM具有±15kV ESD HBM保护
- 2mm × 2mm、8引脚、TDFN封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14566E/MAX14566AE/MAX14566BE是第二代USB器件,组合了高速USB模拟开关和USB主机充电器(专用充电器)识别电路。这些器件支持最新的USB电池充电技术规范1.2版,包括数据触点检测和用于Apple兼容设备的一组电阻偏压,以及支持传统USB D+/D-短路检测的数据线上拉。MAX14566E具有pMOSFET开漏控制输出(/CEN),MAX14566AE具有nMOSFET开漏控制输出(CEN),用来重启连接在USB主机的外设。
这些器件提供高性能高速USB开关,导通电容低至4pF (典型值),导通电阻低至4.0Ω (典型值)。此外,器件具有一个数字输入(CB),在直通模式和自动检测充电器模式之间切换。USB主机充电器识别电路允许主机USB端口利用短路DP/DM检测功能支持USB充电器,以及利用USB数据线上的电阻偏压支持Apple兼容器件。Apple兼容设备连接到自动检测充电器模式的端口时,器件从内部电阻分压器为DP和DM线提供电压。如果连接USB 1.2版本兼容器件,器件短路DP和DM,以实现正确的充电器检测。MAX14566BE具有另外一路数字输入(CB1),以实现强制充电器模式。
这些器件在DP和DM具有高达±15kV的人体模式(HBM)增强型静电放电(ESD)保护。所有器件均采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装, -40°C至+85°C扩展级工作温度范围。
应用
- 笔记本电脑
- 笔记本电脑
- iPod®/iPhone®充电器等通用充电装置
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14566AE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论