MAX14562

36V过压保护器,提供稳压输出

具有稳压输出的36V过压保护器,理想用于各种便携式消费类电子产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达+36V的输入电压保护
  • 预置输出稳压(+5.15V,典型值)
  • 集成160mΩ (典型值) N沟道MOSFET开关
  • 软启动可减小浪涌电流
  • +8V (典型值)过压关断保护
  • 热关断保护
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14562
36V过压保护器,提供稳压输出
MAX14562: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14562的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览