MAX14548E

100Mbps、16通道LLT

尺寸最小的多通道、高速电平转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双向电平转换
  • 保证100Mbps数据速率
  • VCC供电范围为+1.7V至+3.6V
  • VL供电范围为+1.1V至+3.6V (VCC > VL)
  • -40°C至+85°C扩展级工作温度范围
MAX14548E
100Mbps、16通道LLT
MAX14548AE、MAX14548E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14548EEVKIT

MAX14548AE和MAX14548E评估板

特性和优点

  • USB供电
  • 板上提供33MHz时钟发生器
  • 所有16路输入/输出(I/O)通道均安装了接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14548E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14548E 16路双向电平转换器。MAX14548E在VL和VCC之间转换逻辑电平,支持高达100Mbps (50MHz)的数据速率。

评估板PCB安装了MAX14548EEWL+ 40焊球WLP器件,如需申请引脚兼容的MAX14548AEEWL+免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • GPS
  • 低电压ASIC电平转换
  • 便携式通信设备
  • 智能读卡器
  • 电信设备

MAX14548EEVKIT
MAX14548AE和MAX14548E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14548E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览