MAX14548AE
100Mbps、16通道LLT
尺寸最小的多通道、高速电平转换器
产品详情
- 双向电平转换
- 保证100Mbps数据速率
- VCC供电范围为+1.7V至+3.6V
- VL供电范围为+1.1V至+3.6V (VCC > VL)
- -40°C至+85°C扩展级工作温度范围
MAX14548E/MAX14548AE 16通道双向电平转换器(LLT)能够在多电压系统中为100Mbps的数据传输提供必要的电平转换。外部电压VCC和VL分别设置转换器两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑信号映射到VCC侧的高压逻辑信号,反之亦然。
MAX14548E/MAX14548AE具有可编程频率输入(PF),可及时调整单稳态加速器,当PF驱动为低电平时,器件在负载电容< 15pF、VL > 1.1V (MAX14548E)或VL > 1.4V (MAX14548AE)条件下可确保支持100Mbps的比特率。当VL ≥ 1.1V 、PF驱动为高电平时,MAX14548E能够在驱动50pF电容负载的条件下确保支持40Mbps的比特率;当VL ≥ 1.1V、PF驱动为高电平时,MAX14548AE在驱动50pF电容负载的条件下确保支持40Mbps的比特率。
器件全速工作时,外部驱动器源出电流可低至4mA。每个I/O通道通过内部35µA电流源上拉到VCC或VL,从而允许器件采用推挽驱动或漏极开路驱动。
器件具有多种省电功能,包括:将使能输入(EN)驱动至低电平时使器件进入低功耗关断模式;VCC低于VL时进入自动关断模式,关闭器件工作。当VL > 1.4V时,MAX14548AE输出驱动器处于全速(100Mbps)工作模式,与MAX14548E相比可降低动态电源电流。关断时,I/O VCC_和I/O VL_保持高阻态。
器件工作在+1.7V至+3.6V的VCC和+1.1V至+3.6V的VL供电范围,可理想用于低压ASIC/PLD与高压系统之间的数据传输。器件采用40焊球WLP (2.16mm x 3.46mm)封装,焊球间距为0.4mm,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- GPS
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 智能读卡器
- 电信设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14548AE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论