MAX14541E

3通道、低泄漏ESD保护器

低电容、3通道ESD保护阵列,SC70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高速数据线ESD保护
    • ±15kV人体模式
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 6pF (典型值)的低输入电容
  • 1nA (最大值)的低漏电流
  • +0.9V至+16V电源电压范围
  • 5引脚SC70 (2.0mm x 2.2mm)封装
MAX14541E
3通道、低泄漏ESD保护器
MAX14541E:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14541E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览