MAX14509E

USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号

业内性能最佳的高集成度、带有保护电路的全功能USB及音频复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +2.7V至+5.0V单电源供电
  • 12µA低电源电流
  • -3dB带宽:950MHz (典型值)
  • 2.5Ω (典型值)低导通电阻
  • RON平坦度保持在20mΩ (典型值)以内
  • THD+N:0.05%
  • 模拟输入故障保护使其在短路至+5.5V时也不会损坏(MAX14508E/MAX14509E/MAX14510E/MAX14511E)
  • 内部旁路电阻有利于降低咔嗒声(MAX14508E/MAX14510E)
  • VBUS检测功能,可自动选择开关路径(MAX14510E/MAX14511E)
  • 节省空间的10引脚1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
MAX14509E
USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB模拟开关 1
MAX4717 量产 4.5Ω/20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
模拟开关与多路复用器 1
MAX4744 量产 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14508EEVKIT

MAX14508E、MAX14509AE、MAX14509E、MAX14510E、MAX14511E和MAX14509AE评估板

特性和优点

  • USB供电(包含线缆)
  • 兼容于USB 2.0高速(480Mbps)切换电路
  • 无铅、符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14508E评估板(EV kit)提供经验证的设计,用于评估MAX14508E具有高ESD保护的双刀/双掷(DPDT)开关。评估板设计用于演示MAX14508E在USB 2.0高速开关中的应用。评估板将一个USB端口的信号切换到另一个USB端口或音频连接器。

MAX14508E评估板PCB安装了MAX14508EEVB+。如需评估引脚兼容的MAX14509EEVB+、MAX14510EEVB+、MAX14511EEVB+或MAX14509EEVB+器件,请联系工厂索取免费样品。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA

MAX14508EEVKIT
MAX14508E、MAX14509AE、MAX14509E、MAX14510E、MAX14511E和MAX14509AE评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14509E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览