MAX1385

双通道RF LDMOS偏置控制器,提供I²C/SPI接口

高度集成、降低成本、节省功耗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成高边漏极检流PGA,增益为2、10或25
  • 75mV和250mV电压检测范围内保持±0.5%的精度
  • 100mV满量程检测电压,具有25倍增益
  • 250mV满量程检测电压,具有10倍增益
  • LDMOS漏极共模电压范围:5V至30V
  • 可调节的低噪声、0至5V、0至10V输出栅极偏置电压范围,带±10mA栅极驱动
  • 快速箝位至0V,用于LDMOS保护
  • 8位DAC栅极偏置电压控制
  • 带温度测量的10位DAC栅极偏置失调控制
  • 内部结温测量
  • 连接成二极管的晶体管(2N3904),用于外部温度测量
  • 内部12位ADC,用于测量温度、电流以及电压
  • 可选的I²C/SPI兼容串行接口
    • 400kHz/1.7MHz/3.4MHz I²C兼容的控制,用于配置和数据测量
    • 16MHz SPI兼容的控制,用于配置和数据测量
  • 内置2.5V基准
  • 3路地址输入,可在I²C模式下控制8个器件
MAX1385
双通道RF LDMOS偏置控制器,提供I²C/SPI接口
MAX1385、MAX1386:典型工作电路(I²C模式)
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1385的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览