MAX1321
8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
8通道/4通道/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
产品详情
- 8/4/2通道14位ADC
- ±1.5 LSB INL,±1 LSB DNL,无失码
- 90dBc SFDR,-86dBc THD,76.5dB SINAD,输入频率100kHz时SNR为77dB
- 每通道均有片内T/H电路
- 10ns孔径延时
- 50ps通道间T/H匹配
- 快速转换
- 单通道1.6µs以内
- 2通道1.9µs以内
- 4通道2.5µs以内
- 8通道3.7µs以内
- 高吞吐率
- 单通道:每通道526ksps
- 2通道:每通道455ksps
- 4通道:每通道345ksps
- 8通道:每通道250ksps
- 灵活的输入范围
- 0至+5V (MAX1316/MAX1317/MAX1318)
- ±5V (MAX1320/MAX1321/MAX1322)
- ±10V (MAX1324/MAX1325/MAX1326)
- 无需校准
- 14位、高速并行接口
- 内部或外部时钟
- +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
- +5V模拟电源,+3V至+5V数字电源
- 46mA模拟电源电流(典型值)
- 1.6mA数字电源电流(最大值)
- 关断和省电模式
- 48引脚TQFP封装(尺寸7mm x 7mm)
MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1316/MAX1317/MAX1318具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320/MAX1321/MAX1322具有±5V输入范围,±16.5V故障容限输入;MAX1324/MAX1325/MAX1326具有±10V输入范围,±16.5V故障容限输入。这些ADC可在2µs内转换2个通道,在3.8µs内转换8个通道,8通道转换时吞吐率为每通道250ksps。其他的功能包括10MHz的T/H输入带宽、内部时钟、内部(+2.5V)或外部(+2.0V至+3.0V)基准以及省电模式。
16.6MHz、14位双向并行接口提供转换结果,并可接受数字配置输入。
这些器件工作于+4.75V至+5.25V模拟电源和单独的+2.7V至+5.25V数字电源,总电源电流消耗仅为50mA。
这些器件采用48引脚TQFP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 多相电机控制
- 功率因数监测与修正
- 电网同步
- 振动与波形分析
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1321的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论