MAX13102E
16通道、带有缓冲的CMOS逻辑电平转换器
Viewing:
产品详情
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- 数码相机
- PDA
- 便携式设备
- 智能电话
- 宽电源电压范围
- VCC电压范围为1.65V至5.5V
- VL电压范围为1.2V至VCC
- VCC端I/O提供ESD保护
- ±15kV人体模型
- 吞吐率达20Mbps
- 低至0.03µA (典型值)的静态电流
- WLP和TQFN封装
MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108E是16位、双向、CMOS逻辑电平转换器,在多电压供电系统中为数据传输提供必要的电平转换。这些器件具有双向传输功能,无需采用定向控制输入。外部电压VCC和VL设置器件任侧的逻辑电平。将器件VL侧的逻辑信号转换成器件VCC侧的高电压逻辑信号,反之亦然。
MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E具有一个使能输入(EN),该引脚为逻辑低电平时,VCC和VL电源电流降至2µA以下。MAX13108E的复用输入(MULT)可在两个字节中选择其一,允许多路信号的复用。MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108E在VCC端的I/O口具有±15kV ESD保护电路,为暴露在外部的信号切换应用以高可靠保护。关断期间可提供三种不同的输出配置:VCC侧或VL侧的I/O进入高阻状态、或通过内部6kΩ电阻下拉至地。
MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108E可采用+1.65V至+5.5V的VCC电压, VL电压范围为+1.2V至VCC,非常适合低电压ASIC/PLD与较高电压系统的数据传输。MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108E可提供36焊球WLP和40引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。参见完整数据资料中的定购信息。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13102E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论