MAX13056E
1.62V至3.6V、8通道、高速LLT
业内仅有的100Mbps、8通道、双向电平转换器
产品详情
- 兼容4mA或更大输入驱动器
- 确保100Mbps的数据速率
- 8路双向通道
- +1.62V ≤ VL ≤ +3.2V、+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V供电电压范围
- 24焊球WLP (0.4mm间距)无铅封装
- 28引脚TQFN (3.5mm x 5.5mm)无铅封装
- I/O VCC端具有扩展的ESD保护
- ±15kV人体模型
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
MAX13055E–MAX13058E是8通道、双向电平转换器,能够在多电压系统中支持100Mbps数据传输的电平转换。MAX13055E–MAX13058E可理想用于8个通道的电平转换。外接电源电压VCC和VL分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑高电平被转换成VCC侧的高压逻辑电平,反之亦然。
MAX13055E–MAX13058E的外部驱动器在全速率工作模式下可源出至少4mA或更大的输出电流。每个输入/输出(I/O)通道可通过内部40µA电流源上拉至VCC或VL,允许使用推挽或漏极开路驱动器驱动MAX13055E–MAX13058E。
MAX13055E–MAX13058E具有使能(EN)输入,该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗关断模式。MAX13055E–MAX13058E具有自动关断模式,当VCC低于VL时,器件关断。关断期间,I/O VL_和I/O VCC_的状态可根据适当的器件版本选择(参见完整数据资料中的Ordering Information/Selector Guide部分)。
MAX13055E–MAX13058E采用+2.2V至+3.6V的VCC和+1.62V至+3.2V的VL供电,可理想用于低电压ASIC/PLD与高压系统间的数据传输。MAX13055E–MAX13058E采用焊球间距为0.4mm的24焊球WLP或28引脚TQFN (3.5mm x 5.5mm)封装。MAX13055E–MAX13058E工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 相机模块
- 蜂窝电话
- GPS
- 低压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 智能读卡器
- 电信设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13056E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论