MAX13044E
1.62V至3.6V升级版高速LLT
高速(100Mbps)、4通道电平转换器
产品详情
- 兼容4mA或更大的输入驱动器
- 保证100Mbps数据速率
- 4个双向通道
- 使能输入
- VCC_侧I/O口线具有±15kV ESD保护
- 电源电压范围:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2V;+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
- 无铅、12焊球UCSP (1.54mm x 2.12mm)和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX13042E–MAX13045E是4通道、双向电平转换器,能够为多电压系统中的100Mbps数据传输提供电平转换功能。MAX13042E–MAX13045E可理想用于4通道存储卡系统的电平转换以及通用电平转换。外接电源电压VCC和VL分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑信号被转换为VCC侧的高压逻辑信号,反之亦然。
MAX13042E–MAX13045E的外部驱动器在全速率工作模式下可源出至少4mA或更大输出电流。每个输入/输出(I/O)通道可通过内部30µA电流源上拉至VCC或VL,允许使用推挽或漏极开路驱动器驱动MAX13042E–MAX13045E。
MAX13042E–MAX13045E具有使能(EN)输入,该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗关断模式。MAX13042E–MAX13045E具有自动关断模式,当VCC低于VL时,器件关断。关断期间, VCC_侧I/O和VL_侧I/O的状态可根据适当的器件版本来选择(请参考数据资料中的Ordering Information/Selector Guide部分获取更多详细内容)。
MAX13042E–MAX13045E使用+2.2V至+3.6V的VCC和+1.62V至+3.2V的VL工作,可理想用于低电压ASIC/PLD和高压系统间的数据传输应用中。MAX13042E–MAX13045E提供12焊球UCSP™ (1.54mm x 2.12mm)和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- GPS
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13044E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论