MAX1217

1.8V、双路、12位、125Msps ADC,用于宽带系统

业内唯一的双路、高速12位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 125Msps的转换速率
  • 卓越的低噪声特性
    fIN = 100MHz时,SNR = 67dB
    fIN = 200MHz时,SNR = 65.3dB
  • 极高的动态范围
    fIN = 100MHz时,SFDR = 85dBc
    fIN = 200MHz时,SFDR = 80dBc
  • 1.8V单电源供电
  • fSAMPLE = 125MHz、fIN = 10MHz时,功耗仅为1.3W
  • 内置采样保持放大器
  • 内置1.24V带隙基准
  • 内部可选择2分频时钟输入
  • LVDS数字输出,带有数据时钟输出
  • 可提供评估板(请定购MAX1217EVKIT)
  • MAX1217
    1.8V、双路、12位、125Msps ADC,用于宽带系统
    提问

    参考资料

    了解更多

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1217的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览