MAX11960
最后购买期限双通道、同时采样、20位、1Msps、差分SAR ADC
业界首款20位双通道同时采样ADC
Viewing:
产品详情
- 20位分辨率,无失码
- 1Msps吞吐率,无流水线延迟
- 18mW @ 1Msps,超低功耗
- ±1.5 LSB INL,整个工作温度范围
- 20位时,±1 LSB DNL (最大值)
- 99dB SNR @ fIN = 10kHz
- 99dB SINAD @ fIN = 10kHz
- -123dB THD @ fIN= 10kHz
- ±VREF单极性、差分模拟输入量程
- VREF = 2.5V至3.6V
- 集成基准缓冲器
- 1.8V模拟和数字核心电源
- 3.3V REFVDD基准缓冲器电源
- 1.5V至3.6V数字接口电源
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串行接口
- -40°C至+85°C工作温度范围*
- 32引脚、5mm × 5mm、TQFN封装
MAX11960为20位、1Msps、双通道同时采样、全差分SAR ADC,带有内部基准缓冲器。MAX11960提供优异的静态和动态性能,功耗正比于吞吐率,在同类产品中指标最佳。器件支持±VREF单极性、差分输入范围。供电电源包括:3.3V电源(用于基准缓冲器)、1.8V模拟电源、1.8V数字电源和1.5V至3.6V数字接口电源。
该ADC具有高达99dB的SNR和-123dB THD,保证20位无失码分辨率和5 LSB INL(最大值)。
MAX11960通过SPI兼容串行接口传输数据。MAX11960采用32引脚、5mm × 5mm、TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 运动控制中的编码器和分解器
- 医疗仪表
- 过程控制与工业自动化
- 冗余测量
- 电信
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
MAX11905 | 量产 | 20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11960的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论