MAX11855

多触点、TacTouch、电容式触摸屏控制器

电容式触摸屏控制器,支持4指触摸,无扰动

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 优异的模拟前端提供高SNR (250:1)
  • 支持1.5和2层电容触摸屏以及电容按钮
    • 两点触摸,无扰动(MAX11856)
    • 四点触摸,无扰动(MAX11855)
  • 支持触摸屏(16:9比例)
    • 4.3英寸、网格间距5mm (31个传感器)
    • 3.2英寸、网格间距5mm (25个传感器)
  • 可为触摸屏和按钮指定任意通道
  • 扫描禁止输入(/SDIS)抑制高频噪声
  • 自校准、自动漂移补偿
  • 可配置中断输出
  • 用户可编程模式
    • 扫描速率、采样时间、采样数量
    • 可调整低功耗模式响应时间
  • TacTouch—触觉反馈控制器(/TRIG)
    • MAX11835触觉激励控制器
  • 集成存储器
    • 基于闪存的可升级固件以及参数存储
  • 完备的后处理支持
    • 数据输出格式:X、Y、Z (压力)
    • 用户定义的触摸检测门限
    • 触觉反馈产生区域
  • 自动掉电处理
  • 低功耗工作
    • 3.8mW FPS (典型值)
  • 400kHz I²C (快速模式,无时钟展宽)
  • ±4kV HBM ESD保护
MAX11855
多触点、TacTouch、电容式触摸屏控制器
提问
了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11855的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览