MAX11106

2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC

小尺寸、低功耗、SPI、1/2通道、2Msps/3Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2Msps/3Msps转换速率,没有流水线延时
  • 12/10/8位分辨率
  • 1/2通道、单端模拟输入
  • 低噪声73dB SNR
  • 支持不同I/O:1.5V至3.6V (双通道器件)
    • 允许串口直接连接到1.5V、1.8V、2.5V或3V数字系统
  • 2.2V至3.6V供电范围
  • 低功耗
    • 2Msps下功耗为3.7mW
    • 3Msps下功耗为5.2mW
    • 2.5µA/ksps超低功耗
  • 外部基准输入(双通道器件)
  • 1.3µA关断电流
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串口
  • 10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
  • 10引脚、3mm x 5mm µMAX封装
  • 6引脚、2.8mm x 2.9mm SOT23封装
  • -40°C至+125°C较宽的工作温度范围
MAX11106
2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX1071 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC
MAX1077 过期 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC,内置电压基准
MAX11321 1Msps、10/12位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
MAX11110 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX11103EVKIT

MAX11103评估板

特性和优点

  • 48MHz SPI接口
  • 软件兼容于Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • 评估软件提供时域、频域和直方图
  • 评估软件提供频率、RMS、最小、最大和平均直流电平计算
  • 采集多达一百万个采样点
  • 板载输入缓冲器
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11103评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估双通道、12位、SPI™兼容的3Msps模/数转换器(ADC) MAX11103。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。评估板已安装带有裸焊盘的10引脚、µMAX®封装的MAX11103AUB+。

应用

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪表
  • 便携式数据记录

MAX11105EVKIT

MAX11105评估板

特性和优点

  • 32MHz SPI接口
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 评估软件提供时域、频域和柱状图等图形显示
  • 评估软件可对频率、RMS、最小、最大以及平均直流参量进行计算
  • 可采集多达1百万个样本
  • 板载输入缓冲器
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11105评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估12位、SPI™接口、2Msps的模/数转换器(ADC) MAX11105。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件的特性提供简单的图形用户界面(GUI),评估板还安装了6引脚SOT封装的MAX11105AUT+。

应用

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪表
  • 便携式数据记录

MAX11103EVKIT
MAX11103评估板
MAX11105EVKIT
MAX11105评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11106的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览