MAX11041

有线遥控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 检测多达30个不同按键或插座的插入/拔出
  • 支持32Ω或16Ω耳机
  • 为使用单个电阻和开关阵列的器件增加遥控功能
  • 低功耗工作模式,仅消耗电源电流5µA (典型值)
  • 支持标准的2.5mm或3.5mm 4引脚耳机插座
  • 支持保持功能,锁存按键
  • 100kHz/400kHz I²C接口
  • 1.6V至3.6V的单电源供电
  • ±15kV ESD保护(符合IEC 61000-4-2规范)
MAX11041
有线遥控器
MAX11041、MAX11042:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11041的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览