在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM8050
量产58V、2A 降压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 宽输入电压范围: 3.6V 至 58V (60V 绝对最大值)
- 高达 2A 的输出电流
- 可通过并联增加输出电流
- 0.8V 至 24V 输出电压
- 可调开关频率:100kHz 至 2.4MHz
- 可配置为一个负输出转换器
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM®8050 是一款 58VIN、2A 降压型 μModule®(微型模块) 转换器。封装中内置了开关控制器、功率开关、电感器以及所有的支持组件。LTM8050 可在一个 3.6V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 24V 的输出电压范围和一个 100kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可构成完整的设计。
LTM8050 采用 9mm x 15mm x 4.92mm 球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8050 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 4
产品选型卡 3
产品选型指南 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8050EY#PBF | 70-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8050IY | 70-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8050IY#PBF | 70-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8050MPY | 70-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8050MPY#PBF | 70-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 13, 2021 - 21_0268 LTM8025, LTM8033, LTM8050, LTM8061 and LTM8062: Notification of qualification of Substrate, mold compound and Inductor |
||
LTM8050EY#PBF | 量产 | |
LTM8050IY | 量产 | |
LTM8050IY#PBF | 量产 | |
LTM8050MPY | 量产 | |
LTM8050MPY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8050EY#PBF | 量产 | |
LTM8050IY | 量产 | |
LTM8050IY#PBF | 量产 | |
LTM8050MPY | 量产 | |
LTM8050MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8050EY#PBF | 量产 | |
LTM8050IY | 量产 | |
LTM8050IY#PBF | 量产 | |
LTM8050MPY | 量产 | |
LTM8050MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8050
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论