在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM8029
推荐用于新设计具 5μA 静态电流的 36VIN、600mA 降压型 μModule 转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 完整的开关模式电源
- 低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:5μA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT)
- 600mA 输出电流
- 宽输入电压范围:4.5V 至 36V (40V 最大值)
- 输出电压:1.2V 至 18V
- 卓越的压差性能
- 可用作一个负输出转换器
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 电流模式控制
- 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
- 纤巧的扁平 (11.25mm x 6.25mm x 3.42mm) 表面贴装型 BGA 封装
LTM®8029 是一款具 5μA 静态电流的 36VIN、600mA 降压型 μModule®转换器。该器件是可调频率降压型开关稳压器,静态电流消耗仅为 5μA。LTM8029 能接受一个高达 36VIN 的输入,并可凭借其关断时间跳跃能力而在低输入电压条件下运作。突发模式操作可在低输出电流下保持高效率,并将输出纹波抑制于很低的水平。RUN 引脚具有一个准确的门限,停机电流为 0.9μA。当 VOUT 达到其编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。
LTM8029 采用耐热性能增强型的紧凑 (11.25mm x 6.25mm)、扁平 (高度仅 3.42mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装。LTM8029 符合 RoHS 标准。LTM8029 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
新闻 1
产品选型卡 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8029EY#PBF | 35-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8029IY | 35-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8029IY#PBF | 35-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8029MPY | 35-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 3.42mm) | ||
LTM8029MPY#PBF | 35-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8029EY#PBF | 量产 | |
LTM8029IY | 量产 | |
LTM8029IY#PBF | 量产 | |
LTM8029MPY | 量产 | |
LTM8029MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8029EY#PBF | 量产 | |
LTM8029IY | 量产 | |
LTM8029IY#PBF | 量产 | |
LTM8029MPY | 量产 | |
LTM8029MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8029
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8029的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论