LTC6911
量产采用 MSOP 封装并具数字可编程增益的双匹配放大器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 3 位数字增益控制:
- (反相增益为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V) - 2 选项
- (反相增益为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V) - 1 选项
- 两个匹配的可编程增益放大器
- 通道至通道增益匹配:0.1dB (最大值)
- 轨至轨输入范围
- 轨至轨输出摆幅
- 单或双电源:2.7V 至 10.5V 总值
- 11MHz 增益带宽乘积
- 输入噪声:10nV/√Hz
- 总体系统动态范围至 120dB
- 输入失调电压:2mV,增益 = 10
- 外形扁平的 10 引脚 MSOP 封装
LTC®6911 是一个低噪声数字可编程增益放大器 (PGA) 系列,所占用的 PC 电路板空间非常少,并且易于使用。两个通道的匹配增益均可采用一个 3 位并行接口进行调节,以在 LTC6911-1中选择数值为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V 的电压增益,和在 LTC6911-2 中选择数值为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V 的电压增益。所有的增益都是反相增益。
LTC6911 系列包括两个具有轨至轨输出的匹配反相放大器。当在单位增益条件下工作时,它们还将处理轨至轨输入信号。位于 AGND 引脚上的一个内部生成半电源基准支持单电源应用。LTC6911 系列采用 2.7V 至 10.5V 的单电源或分离电源工作,并提供 10 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 数据采集系统
- 动态增益改变
- 自动测距电路
- 自动增益控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6911CMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911CMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911CMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911CMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911HMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911HMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911HMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911HMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911IMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6911IMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC6911CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6911HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911HMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911HMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6911IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911IMS-2#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6911CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6911HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911HMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911HMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6911IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911IMS-2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6911CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6911HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911HMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911HMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6911IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC6911IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6911IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC6911IMS-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6911-1
- LTC6911-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6911的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论