LTC6907

不推荐用于新设计

采用 SOT-23 封装、微功率、电阻器设定 40kHz 至 4MHz 频率的振荡器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源电流:36μA (在 400kHz)
  • 1% 频率准确度 (从 0ºC 至 70ºC)
  • 频率范围:40kHz 至 4MHz 
  • 由一个电阻器来设定振荡器频率
  • -40ºC 至 125ºC 工作温度范围
  • 启动时间低于 200μs (在 4MHz)
  • 上电之后的第一个周期是准确的
  • 150Ω CMOS 输出驱动器
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装

LTC6907
采用 SOT-23 封装、微功率、电阻器设定 40kHz 至 4MHz 频率的振荡器
Micropower Clock Generator Typical Supply Current vs Frequency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6907

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC2073B-I

LTC6907硅振荡器演示板

产品详情

DC2073B演示板内置采用SOT23封装的硅振荡器。DC2073B演示板提供11种不同的选项;DC2073B-A至DC2073B-K。这11种选项可用于评估电阻组振荡器IC和固定频率IC。

DC2073B-I
LTC6907硅振荡器演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6907的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览