LTC6419

推荐新设计使用

双通道 10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器 / ADC 驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 10GHz 增益-带宽乘积
  • 85dB SFDR (在 100MHz,2VP-P)
  • 1.1nV/√Hz输入噪声密度
  • 通道隔离度:95dB (在 100MHz)
  • 输入范围包括地电位
  • 利用外部电阻器设置增益 (最小值为 1V/V)
  • 3300V/μs 差分转换速率
  • 52mA 电源电流 (每个放大器)
  • 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
  • 全差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 低功率停机模式
  • 小外形 20 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm LQFN 封装
LTC6419
双通道 10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器 / ADC 驱动器
DC-Coupled Interface from a Ground-Referenced Single-Ended Input to an LTC2175-14 ADC 1/2 LTC6419 Driving 1/4 LTC2175-14 ADC, fIN = 45MHz, –1dBFS, fS = 125MHz, 32768-Point FFT Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 1
LTC5585 量产 具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器
标准高速模数转换器 1
LTC2158-14 不推荐用于新设计 双通道、14 位、310Msps ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6419

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2473A

LTC6419——双通道差分放大器/ADC驱动器

产品详情

演示电路2473A内置LTC6419双通道差分放大器/ADC驱动器。它集成了各种无源元件,可支持多种应用配置。这些全差分放大器接受单端或差分输入,失真性能几乎无差异。


 


eval board
EVAL-HMCAD1511

HMCAD1511评估板

产品详情

HMCAD1520-EBZ (HMCAD1511-EBZ)支持12位(8位)、640MSPS (1GSPS)多通道模数转换器HMCAD1520 (HMCAD1511)。该电路板将LTM8078开关稳压器和ADM7154 LDO用作其电源,并将LTC6419用作可选高速ADC驱动器。该电路板可使用FMC (Vita57.1)连接器与FPGA开发板直接接口。

本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与EVAL-SDP-CH1Z数据捕获卡接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。现可使用ACE软件包实现器件控制和后续数据分析。

DC2473A
LTC6419——双通道差分放大器/ADC驱动器
DC2473A - Schematic
EVAL-HMCAD1511
HMCAD1511评估板
HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Angle View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Top View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Bottom View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board with the SDP-H1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6419的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览