LTC5576

量产

3GHz 至 8GHz 高线性度有源上变频混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25dBm OIP3
  • –0.6dB 转换增益
  • 在 5.8GHz 时噪声指数为 14.1dB
  • –154dBm/Hz 输出噪声层
  • 低 LO-RF 泄漏
  • 0dBm LO 驱动
  • 宽带 50Ω 匹配输入
  • 高输入 P1dB:在 5V 时为 10dBm
  • 5V 或 3.3V 电源 (在 99mA)
  • 单端输出和 LO 输入
  • 使能引脚
  • –40°C 至 105°C 工作温度 (TC)
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC5576
3GHz 至 8GHz 高线性度有源上变频混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q调制器 1
LTC5588-1 量产 具超高 OIP3 的 200MHz 至 6000MHz 正交调制器
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
增益模块 1
LTC6431-20 推荐用于新设计 20dB 增益部件,50Ω IF 放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC2322A

LTC5576 Demo Board | 3GHz to 8GHz High Linearity Active Upconverting Mixer

产品详情

Demonstration circuit 2322A is designed for evaluation of the LTC5576 active upconverting mixer with very wide input bandwidth and low distortion. Its OUT port is optimized for 4GHz to 6GHz applications, but is easily retuned for output frequencies as low as 3GHz, or as high as 8GHz with minor performance degradation. The IN port is optimized for 30MHz to 6GHz operation while the LO port is always 50Ω matched from 1GHz to 8GHz.

DC2322A
LTC5576 Demo Board | 3GHz to 8GHz High Linearity Active Upconverting Mixer

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5576的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览