LTC4450

推荐新设计使用

18V、12A理想二极管

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过替换无外部元件的功率肖特基二极管来降低功耗
  • 内部 12A、7mΩ N-Channel MOSFET
  • 15mV 稳压正向电压
  • 20μA 工作电流,0.8μA 关断电流
  • 具有 VCC > 2.75V 的 0V 至 18V 宽输入范围
  • 快速开启可最大限度地减少电压降
  • 快速反向恢复时间可将反向瞬态电流最小化
  • 二极管“或“应用中的平滑切换
  • 16 引脚、2mm × 3mm LQFN 封装
LTC4450
18V、12A理想二极管
LTC4450 Application Circuit LTC4450 Pin Configuration LTC4450 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4450
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3001A-A

LTC4450 | 具有关断模式的18V、12A低静态电流理想二极管

产品详情

演示电路3001A-A显示集成低RDS(ON) SFET的LTC4450理想二极管控制器。该电路板内置两个独立的LTC4450理想二极管,共用一个公共地且工作电压范围为0V至18V,最多可承载12A的电流。通过将输出通道连接在一起,可以将电路板设置为二极管“或”配置。

DC3001A-A
LTC4450 | 具有关断模式的18V、12A低静态电流理想二极管
DC3001A-A Evaluation Board DC3001A-A Evaluation Board - Top View DC3001A-A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4450的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览