LTC4050
量产具热敏电阻接口的锂离子电池线性充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 用于单节锂离子电池的完整独立型线性充电器控制器
- 具有用于电池温度感测的热敏电阻接口
- 准确度为 ±1% 的预设充电电压
- 可编程充电电流
- C/10 充电电流检测输出
- 可编程充电终止定时器
- 输入电源 (墙上适配器) 检测输出
- 4.5V 至 10V 输入电压范围
- 当输入电源被拿掉时可自动地进入睡眠模式 (电池消耗电流仅为 5μA)
- 低电压电池的自动涓流充电
- 自动电池再充电
- 电池插入检测
- 采用节省空间的 10 引脚 MSOP 封装
LTC®4050-4.1 / LTC4050-4.2 是完整的独立型恒定电流 / 恒定电压线性充电控制器,其适用于锂离子电池。充电电流是可编程的,而且最终浮动电压具有 ±1% 的准确度。
当输入电源被拿掉时,LTC4050 自动地进入一种低静态电流睡眠模式,并将电池消耗电流减小至 5μA。一个内部比较器负责检测“接近充电结束”(C/10) 状况,而一个采用外部电容器的可编程定时器则用于设定总充电时间。完全放电的电池自动地以设定电流的 10% 进行涓流充电,直到电池电压超过 2.49V 为止。如果电池温度超出了一个 0°C 至 50°C 的温度窗口,则热敏电阻接口将暂停充电。
当电量耗尽的电池连接至充电器、或者当施加了输入电源时,LTC4050 将开始一个新的充电周期。此外,如果电池保持连接至充电器而电池电压降至低于 3.88V (对于 4.1V 电池) 或低于 3.98V (对于 4.2V 电池),则自动地启动一个新的充电周期。
LTC4050 可提供 10 引脚 MSOP 封装。
- 蜂窝电话
- 手持式计算机
- 充电底座
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4050EMS-4.1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4050EMS-4.1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4050EMS-4.2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4050EMS-4.2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC4050EMS-4.1#PBF | 量产 | |
LTC4050EMS-4.1#TRPBF | 量产 | |
LTC4050EMS-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4050EMS-4.2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4050EMS-4.1#PBF | 量产 | |
LTC4050EMS-4.1#TRPBF | 量产 | |
LTC4050EMS-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4050EMS-4.2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论