LTC3809

量产

No RSENSE、低 EMI、同步 DC/DC 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需电流检测电阻器
  • 可选的扩频调频用于实现低噪声操作
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的恒定频率电流模式操作
  • 用于频率锁定或调节的真正 PLL (频率范围:250kHz 至 750kHz)
  • 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • 宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
  • 0.6V ±1.5% 基准
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®)/脉冲跳跃/强制连续操作
  • 辅助绕组调节
  • 具内部软起动电路
  • 具输出过压保护功能
  • 微功率停机模式:IQ = 9μA
  • 采用纤巧的耐热性能增强型无引线 (3mm x 3mm) DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
LTC3809
No RSENSE、低 EMI、同步 DC/DC 控制器
High Efficiency, 550kHz Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3809
  • LTC3809-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3809的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览