LTC2446

量产

具可选多个基准输入的 24 位、高速、8 通道 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 5 个可选的差分基准输入
  • 4 个差分 / 8 个单端输入
  • 用于多个比例式测量的 4 路 MUX
  • 高达 8kHz 的输出速率 (外部 fO)
  • 高达 4kHz 的多路复用速率 (外部 fO)
  • 可选的速度 / 分辨率: 
    • 在 1.76kHz 输出速率下噪声为 2μVRMS
    • 在 13.8Hz 输出速率下噪声为 200nVRMS (采用同时 50Hz / 60Hz 抑制)
  • 可针对任何输入和基准情况提供保证的调制器稳定性和抗闭锁能力
  • 0.0005% INL,无漏失码
  • 自动睡眠模式可实现电流消耗为 20μA 的运作 (在 6.9Hz)
  • <5μV 偏移 (4.5V < VCC < 5.5V,–40°C 至 85°C)
  • 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
  • 无延迟模式,每个转换都是准确的 (即使在选择一个新通道之后也是如此)
  • 内部振荡器 – 无外部组件
  • LTC2447 包括用于外部缓冲或增益的 MUXOUT/ADCIN
  • 纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装

LTC®2446 / LTC2447 四终端开关操作可实现多路复用的比例式测量。4 组可选差分输入与 4 组差分基准输入相结合,允许由单个转换器对多个 RTD、桥接器和其他传感器进行数字化处理。可针对任何不需要比例式测量的输入通道选择第 5 个差分基准输入 (热电偶、电压、电流检测 ... 等)。灵活的输入多路复用器提供了与一个随动基准输入或一个通用基准输入相耦合的单端或差分输入。

一种专有的 ΔΣ 架构产生了 15ppm 的绝对准确度 (偏移、全标度、线性度)、低至 200nVRMS 的噪声和高达 8kHz 的速度。通过一个简单的 4 线式接口可以选择 10 种速度 / 分辨率组合。由于转换操作之间没有稳定时间,因此在一个速度、分辨率、通道变更或基准变更之后的第一个转换是有效的,可实现高达 4kHz 的扫描速率。此外,还可针对任何速度选择一种 2x 模式,从而实现高达 8kHz 的输出速率和单周期延迟。


Applications

  • 流量
  • 衡器
  • 压力
  • 直接温度测量
  • 气相色谱分析

LTC2446
具可选多个基准输入的 24 位、高速、8 通道 ΔΣ ADC
Multiple Ratiometric Measurement System LTC2446 Speed vs RMS Noise Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 1
LT1461 量产 微功率、精准、低压差、串联电压基准系列
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC847A

LTC2446UHF | 24位高速4/8通道Σ-△型ADC(需要DC590)

产品详情

DC847A:具有多个可选参考输入的LTC2446 24位高速8通道Σ-△型ADC的演示板。

DC847A
LTC2446UHF | 24位高速4/8通道Σ-△型ADC(需要DC590)
DC847A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2446的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览