LTC2377-16

量产

具 97dB SNR 的 16 位、500ksps、低功率 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 500ksps 吞吐速率
  • ±0.5LSB INL (最大值)
  • 保证 16 位无漏失码
  • 低功耗:6.8mW (在 500ksps)、6.8μW (在 500sps)
  • 97dB SNR (典型值),在 fIN = 2kHz
  • –123dB THD (典型值),在 fIN = 2kHz
  • 数字增益压缩 (DGC)
  • 保证运作至125ºC
  • 2.5V 电源
  • 全差分输入范围:±VREF
  • VREF 输入范围从 2.5V 至 5.1V
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  • 内部转换时钟
  • 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装

LTC®2377-16 是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2377-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2377-16 仅消耗 6.8mW 功率,并实现了 ±0.5LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 97dB SNR。

LTC2377-16 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。500ksps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2377-16 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2377-16 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。

LTC2377-16 具有一种独特的数字增益压缩 (DGC) 功能,因而免除了驱动器放大器的负电源并保持了 ADC 的完整分辨率。当被使能时,ADC 将执行一种数字定标功能,此项功能映射零标度代码从 0V 至 0.1 • VREF,以及全标度代码从 VREF 至 0.9 • VREF。对于一个 5V 的典型基准电压,全标度输入范围现为 0.5V 至 4.5V,这就为从单 5.5V 电源给驱动放大器供电提供了足够的空间。


Applications

  • 医疗成像
  • 高速数据采集
  • 便携式或紧凑型仪表
  • 工业过程控制
  • 低功率电池供电型仪表
  • ATE (自动测试设备)

LTC2377-16
具 97dB SNR 的 16 位、500ksps、低功率 SAR ADC
32k Point FFT fS = 500ksps, fIN = 2kHz Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 3

DC1783A_REVB FPGA/CPLD Source Code

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 2
LT6350 推荐用于新设计 低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器
LTC6362 最后购买期限 精准、低功率轨至轨输入 / 输出差分运算放大器 / SAR ADC 驱动器
基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
接口收发器和隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1805A-C

集成500ksps 16位LTC2377-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1783A-C

LTC2377-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 500ksps, SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC2026

产品详情

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

DC1805A-C
集成500ksps 16位LTC2377-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-A - Schematic
DC1783A-C
LTC2377-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 500ksps, SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC2026
DC1783A-E - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2377-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览