LTC2360

量产

采用 TSOT-23 封装的 100ksps、12 位串行 ADC

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12 位分辨率
  • 低噪声:73dB SNR
  • 低功耗:1.5mW (在 100ksps)
  • 100ksps/250ksps/500ksps 采样速率
  • 2.35V 至 3.6V 单电源操作
  • 无数据延迟
  • 具 0.1μA 典型电源电流的睡眠模式
  • 专用外部基准 (TSOT23-8 封装)
  • 1V 至 3.6V 数字输出电源 (TSOT23-8 封装)
  • SPI/MICROWIRE 兼容型串行 I/O
  • 在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保证运作
  • 纤巧型 6 引脚和 8 引脚 TSOT-23 封装
LTC2360
采用 TSOT-23 封装的 100ksps、12 位串行 ADC
Single 3V Supply, 500ksps, 12-Bit Sampling ADC Supply Current vs Sample Rate Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1190A-E

LTC2360 Demo Board | 12-bit, 100ksps SAR ADC (Requires DC590B for DC Apps, DC890B for AC Apps)

产品详情

DC1190A-E: Demo Board for the LTC2360 100ksps, 12-Bit Serial ADCs in TSOT-23

DC1190A-E
LTC2360 Demo Board | 12-bit, 100ksps SAR ADC (Requires DC590B for DC Apps, DC890B for AC Apps)
DC1190A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2360的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览