LTC2236
量产10 位、25Msps、低噪声 3V ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采样速率:65Msps / 40Msps / 25Msps
- 单 3V 电源 (2.7V 至 3.4V)
- 低功率:205mW / 120mW / 75mW
- 61.8dB SNR
- 85dB SFDR
- 无漏失码
- 灵活的输入:1VP-P至 2VP-P 范围
- 575MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 时钟占空比稳定器
- 停机和打盹模式
- 引脚兼容型系列:
- 125Msps:LTC2251 (10 位)、LTC2253 (12 位)
- 105Msps:LTC2250 (10 位)、LTC2252 (12 位)
- 80Msps:LTC2239 (10 位、LTC2229 (12 位)
- 65Msps:LTC2238 (10 位)、LTC2228 (12 位)
- 40Msps:LTC2237 (10 位)、LTC2227 (12 位)
- 25Msps:LTC2236 (10 位)、LTC2226 (12 位)
- 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC®2238 / LTC2237 / LTC2236 是 10 位 65Msps / 40Msps / 25Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2238 / LTC2237 / LTC2236 非常适合于要求苛刻的成像和通信应用,其 AC 性能包括 61.8dB SNR 和 85dB 无杂散动态范围 SFDR (对于处在奈奎斯特频率的信号)。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±0.1LSB INL (典型值)、±0.05LSB DNL (典型值) 和 ±0.5LSB INL、±0.5LSB DNL。转换噪声很低,仅为 0.07LSBRMS。
单 3V 电源可实现低功率操作。一个单独的输出电源使输出能驱动 0.5V 至 3.6V 的逻辑电路。
一个单端 CLK 输入负责控制转换器运作。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 成像系统
- 超声波
- 频谱分析
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
产品选型卡 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2236CUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2236CUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2236IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2236IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2236CUH#PBF | 量产 | |
LTC2236CUH#TRPBF | 量产 | |
LTC2236IUH#PBF | 量产 | |
LTC2236IUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2236的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论