LTC222

量产

具数据锁存器的微功率、低电荷注入、四通道 CMOS 模拟开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微功率操作
  • 单 5V 或 ±15V 电源工作
  • 低电荷注入
  • 低 RON
  • 低漏电
  • 有保证的“先断后连”
  • 抗闭锁型设计
  • 可兼容 TTL/CMOS
  • DG221 / DG222 的改进型第二供货源
  • 可兼容微处理器总线
     
LTC222
具数据锁存器的微功率、低电荷注入、四通道 CMOS 模拟开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC222的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览