LTC1451
量产采用 SO-8 封装的 12 位轨至轨微功率 DAC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 12 位分辨率
- 经过缓冲的真正轨至轨电压输出
- 3V 操作 (LTC1453),ICC:250μA (典型值)
- 5V 操作 (LTC1451),ICC:400μA (典型值)
- 3V 至 5V 操作 (LTC1452),ICC:225μA (典型值)
- 内置基准:
- 2.048V (LTC1451)
- 1.220V (LTC1453)
- 乘法版本 (LTC1452)
- 上电复位
- SO-8 封装
- 三线式可级联串行接口
- 最大 DNL 误差:0.5LSB
- 位于时钟输入端上的施密特触发器可提供直接光耦合器接口
LTC®1451 / LTC1452 / LTC1453 是完整的单电源、轨至轨电压输出、12 位数模转换器 (DAC),采用 SO-8 封装。这三款器件包含一个输出缓冲放大器和一个简单易用的三线式可级联串行接口。
LTC1451 具有一个 2.048V 内置基准和一个 4.095V 全标度输出。该器件采用 4.5V 至 5.5V 单电源工作。
LTC1452 是一款乘法 ADC,其具有一个两倍于基准输入电压的全标度输出。该器件采用 2.7V 至 5.5V 电源工作。
LTC1453具有一个 1.22V 内置基准和一个 2.5V 全标度输出。该器件采用 2.7V 至 5.5V 单电源工作。
低电源电流使 LTC1451 系列非常适合电池供电型应用。由于采用了节省空间的 SO-8 封装,而且在工作时无需外部组件,因而提供了目前市面上尺寸最小的 12 位 DAC 系统。
应用
- 数字校准
- 工业过程控制
- 自动测试设备
- 蜂窝电话
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1451CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1451CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1451CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1451IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1451IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1451IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1451CN8#PBF | 量产 | |
LTC1451IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1451CN8#PBF | 量产 | |
LTC1451IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1451CN8#PBF | 量产 | |
LTC1451IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1451CS8#PBF | 量产 | |
LTC1451CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1451IS8#PBF | 量产 | |
LTC1451IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1451CS8#PBF | 量产 | |
LTC1451CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1451IS8#PBF | 量产 | |
LTC1451IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1451的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论