LTC1294

量产

单芯片 12 位数据采集系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 软件可编程特性
    • 单极性 / 双极性转换
    • 差分 / 单端输入
    • MSB 优先或 MSB / LSB 数据序列
  • 内置采样及保持电路
  • 单电源 5V 或 ±5V 操作
  • 至大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行端口的直接 4 线式接口
  • 46.5kHz 最大吞吐速率
  • 系统停机输出 (LTC1296)

LTC®1293 / 4 / 6 是一个数据采集系统系列,其包含一个串行 I/O 逐次逼近型 A/D 转换器。该器件运用 LTCMOSTM 开关式电容器技术以执行 12 位单极性、或 11 位带符号的双极性 A/D 转换。输入多路复用器可针对单端或差分输入 (或此二者的组合) 进行配置。对于所有的单端输入通道均纳入了一个片内采样及保持电路。当 LTC1293 / 4 / 6 闲置时,在那些期望低功耗的应用中可将其断电。LTC1296 包括一个系统停机输出引脚,此引脚可用于切断外部电路 (例如:位于输入多路复用器之前的信号调理电路) 的供电。

串行 I/O 专为在无需外部硬件的情况下与大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行 I/O 端口进行通信而设计,因而仅仅通过三根导线即可传送多达 8 个通道的数据。

主要规格

  • 分辨率:12 位
  • 快速转换时间:12μs (在整个温度范围内的最大值)
  • 低电源电流:6.0mA

LTC1294
单芯片 12 位数据采集系统
12-Bit Data Acquisition System with Power Shutdown Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1294的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览