LTC1090

量产

单芯片 10 位数据采集系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 软件可编程特性:
    • 单极性 / 双极性转换
    • 4 个差分 / 8 个单端输入
    • MSB 或 LSB 优先数据序列
    • 可变的数据字长
  • 内置采样及保持电路
  • 单电源 5V、10V 或 ±5V 操作
  • 至大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行端口的直接 4 线式接口
  • 30kHz 最大吞吐速率
    

LTC®1090 是一款数据采集组件,其包含一个串行 I/O 逐次逼近型 A/D 转换器。该器件运用 LTCMOSTM 开关式电容器技术以执行 10 位单极性、或 9 位带符号的双极性 A/D 转换。8 通道输入多路复用器可针对单端或差分输入 (或此二者的组合) 进行配置。对于所有的单端输入通道均纳入了一个片内采样及保持电路。

串行 I/O 专为与业界标准全双工串行接口相兼容而设计。它允许 MSB 或 LSB 优先数据,并在双极性模式中自动地提供二进制补码输出编码。输出数据字可针对 8 位、10 位、12 位或 16 位的长度进行编程。这提供了至移位寄存器和多种处理器的简易接口。

LTC1090A 的总未调整误差 (包括偏移、线性度和增益误差的影响) 规格在 < ±0.5LSB。

LTC1090 的偏移和线性指标规格在 < ±0.5LSB,但是对于那些增益可调或不太重要的应用则具有一个 ±2LSB的增益误差限值。

主要规格

  • 分辨率:10 位
  • 总未调整误差 (LTC1090A):±1/2LSB (最大值)
  • 转换时间:22μs
  • 电源电流:2.5mA (最大值),1.0mA (典型值)
   

LTC1090
单芯片 10 位数据采集系统
Linearity Plot Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1090的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览