ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
LTC1045
量产可编程微功率十六进制转换器 / 接收器 / 驱动器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 高效地转换电压电平
- 用于提供抗噪声能力的内部迟滞
- 纳入了输出锁存器
- 三态输出
- 可编程功率 / 速度
- 电源可以完全关断
- 在具有外部 100k 限制电阻器的输入端上提供 ±50V
- 1.2μs 响应时间 (在 100μA 电源电流)
LTC®1045 是一款十六进制电平转换器,其采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 先进的 LTCMOSTM 硅栅工艺制造。该器件包括 6 个具输出锁存器和三态能力的高速比较器。每个比较器的正输入单独地引出。比较器 1 至 4 的负输入连接至 VTRIP1,而比较器 5 和 6 的负输入则连接至 VTRIP2。
ISET 引脚具有几种功能。当该引脚被拉至 V+ 时,输出被锁存且电源被完全关断。功率 / 速度可通过经由一个外部电阻器将 ISET 连接至 V─ 进行设置。
应用
- TTL / CMOS 至 ±5V 模拟开关驱动
- TTL 至 CMOS (3V 至15V VCC)
- ECL 至 CMOS (3V 至 15V VCC)
- 接地隔离缓冲器
- 低功率 RS232 线路接收器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1045CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1045CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1045CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1045CN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1045CSW#PBF | 量产 | |
LTC1045CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
IO-Link 1 | ||
LTC2874 | 量产 | 四通道 IO-Link 主控器热插拔控制器和 PHY |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1045的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论