LT8710

推荐用于新设计

具输出电流控制功能的同步 SEPIC / 负输出 / 升压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:4.5V 至 80V
  • 轨至轨输出电流监视器和控制
  • 用于高阻抗输入的输入调节
  • C/10 或电源良好指示引脚
  • 用于强制连续导通模式 (CCM) 或脉冲跳跃操作的 MODE 引脚
  • 开关频率高达 750kHz
  • 可容易地利用单个反馈引脚配置为一个升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
  • 可同步至外部时钟
  • 高增益 EN / FBIN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
  • 20 引脚 TSSOP
LT8710
具输出电流控制功能的同步 SEPIC / 负输出 / 升压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2067A

LT8710EFE Inverting Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 28V; VOUT: -5V @ 6A

产品详情

Demonstration circuit 2067A is a synchronous inverting converter (CUK topology) featuring the LT8710 switching controller. It regulates a –5V, 6A output from a 4.5V to 28V input source, and operates at 300kHz switching frequency. The LT8710 features simple negative or positive output voltage programming. The DC2067 programs a –5V output with a single resistor.

DC2067A
LT8710EFE Inverting Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 28V; VOUT: -5V @ 6A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览