LT5534

量产

具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RF 频率范围:50MHz 至 3GHz
  • 线性动态范围:60dB
  • 整个温度和电源电压范围内优异的准确度
  • 快速瞬态响应:38ns 满标度稳定时间
  • 单 2.7V 至 5.25V 电源
  • 低电源电流:7mA
  • 停机电流:0.1µA
  • 纤巧型 6 引脚 SC70 封装

 

LT5534
具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器
50MHz to 3GHz RF Power Detector Output Voltage  vs RF Input Power Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

规范通知 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2362 量产 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC748A

LT5534ESC6 | 具有60dB动态范围的50MHz至3GHz RF功率检波器,VCC = 2.7V

产品详情

DC748A:具有60dB动态范围的高精度3GHz对数RF检波器演示板。


 


DC748A
LT5534ESC6 | 具有60dB动态范围的50MHz至3GHz RF功率检波器,VCC = 2.7V
DC748A Demo Board DC748A Demo Board DC748A Demo Board DC748A Demo Board DC748A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt5534的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览