ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3757
LT3757A
量产
升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
- 产品模型
- 30
产品详情
- 宽输入电压范围:2.9V至40V
- 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
- 电流模式控制提供出色的瞬态响应
- 使用一个外部电阻实现可编程工作频率(100kHz至1MHz)
- 可与外部时钟同步
- 低关断电流:< 1 µA
- 内部7.2V低压差稳压器
- 具有迟滞的可编程输入欠压闭锁
- 可编程软启动
- 小型10引脚QFN (3mm × 3mm)和散热增强型10引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3757/LT3757A为宽输入范围、电流模式、DC/DC控制器,能够产生正或负输出电压。它们可以配置成升压、反激、SEPIC或反相转换器。LT3757/LT3757A通过内部7.2V调节电源来驱动低端外部N通道功率MOSFET。固定频率、电流模式架构在宽电源和输出电压范围内可稳定工作。
LT3757/LT3757A的工作频率可在100kHz至1MHz范围内使用一个外部电阻设置,并且可以利用SYNC引脚与外部时钟同步。LT3757/LT3757A具有2.9V的最小低工作电源电压和小于1µA的低关断静态电流,使其非常适合电池供电系统。
LT3757/LT3757A具有软启动和频率折返功能,可在启动和输出短路期间限制电感电流。与LT3757相比,LT3757A的负载瞬变性能得到了提高。
应用
- 汽车和工业升压、反激、SEPIC和反相转换器
- 电信电源
- 便携式电子设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 1
技术文章 1
视频 3
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3757AEMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757AHMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757AMPMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757EMSE#PBF | 量产 | |
LT3757EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757MPMSE#PBF | 量产 | |
LT3757MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3757AEMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757AHMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757AIMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757AMPMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757EMSE#PBF | 量产 | |
LT3757EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757HMSE#PBF | 量产 | |
LT3757HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757IMSE#PBF | 量产 | |
LT3757IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757MPMSE#PBF | 量产 | |
LT3757MPMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3757AEMSE#WPBF | ||
LT3757AEMSE#WTRPBF | ||
LT3757AHMSE#WPBF | ||
LT3757AHMSE#WTRPBF | ||
LT3757AIMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757AIMSE#WPBF | ||
LT3757AIMSE#WTRPBF | ||
LT3757HMSE#PBF | 量产 | |
LT3757HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757IMSE#PBF | 量产 | |
LT3757IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3757AEMSE#WPBF | ||
LT3757AEMSE#WTRPBF | ||
LT3757AHMSE#WPBF | ||
LT3757AHMSE#WTRPBF | ||
LT3757AIMSE#WPBF | ||
LT3757AIMSE#WTRPBF | ||
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3757AIMSE#PBF | 量产 | |
LT3757AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757HMSE#PBF | 量产 | |
LT3757HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3757IMSE#PBF | 量产 | |
LT3757IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3757 Demo Circuit - Boost Controller (12V to 24V @ 2A)
- LT3757 Demo Circuit - Inverting (CUK) Converter (5-15V to -5V @ 5A)
- LT3757 Demo Circuit - SEPIC Controller (5.5-36V to 12V @ 2A)
- LT3757 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3757
- LT3757A
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3757的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论