LT3740
量产宽工作范围、谷值模式、No R SENSE™ 同步降压型控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽 VIN 范围:2.2V 至 22V
- 内部升压转换器提供了 6V 栅极驱动电压 (当 VIN 低至 2.2V)
- 无需检测电阻器
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
- 谷值电流模式控制
- 专为高降压比而优化
- 电源良好输出电压监视器
- 0.8V 基准
- 三种通过引脚来选择的电流限制级别
- 恒定开关频率:300kHz
- 可编程软起动
- 输出电压跟踪
- 采用 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装
LT®3740 是一款同步降压型开关稳压控制器,用于驱动 N 沟道功率 MOSFET 级。该控制器采用谷值电流模式架构,旨在实现非常低的占空比和超卓的瞬态响应性能,而无需使用一个检测电阻器。
LT3740 包括一个内部升压转换器,以提供一个比输入电压高 7.8V 的偏置电压,供驱动之用。这使得该器件能够在输入电压低至 2.2V 的情况下正常工作。
XREF 引脚是一个外部基准输入,允许用户以任何较低的电压值来取代内部 0.8V 反馈基准,从而在操作、输出电压跟踪或软起动期间实现了输出电压的全面控制。
LT3740 具有三种电流限制级别,可通过把 RANGE 引脚分别连接至地、开路和输入来选择。
Applications
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 便携式仪器
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3740EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3740EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3740
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论