LMX324

单/双/四路、通用、低电压、满摆幅输出运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于升级LMV321/LMV358/LMV324系列
  • +2.3V至+7V单电源供电
  • 提供节省空间的封装
    • 5引脚SC70封装 (LMX321)
    • 8引脚SOT23封装 (LMX358)
    • 14引脚TSSOP封装 (LMX324)
  • 增益带宽积1.3MHz
  • 每路运放的静态电流105µA (VCC = +2.7V)
  • 输入过驱动时无相位反转
  • 无交越失真
  • 满摆幅输出
  • 共模输入电压范围:VEE - 0.2V至VCC - 0.8V
  • 可驱动2kΩ阻性负载
LMX324
单/双/四路、通用、低电压、满摆幅输出运算放大器
LMX321、LMX324、LMX358:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lmx324的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览