新产品速递

ADI公司致力于提供各种创新产品,这些产品通过传感、测量、连接、解译、电源和安全性帮助您解决棘手的设计问题,创建“超越一切可能”的解决方案。以下列出了一些全球顶尖设计人员设计的最新产品。

注册myAnalog并将最新产品直接发送到您的收件箱。

  • 所有 [25]
  • RF和微波 [1]
  • 工业以太网 [2]
  • 放大器 [2]
  • 数模转换器 (DAC) [1]
  • 时钟与定时 [1]
  • 模数转换器 [5]
  • 电源监视器,控制器和保护 [2]
  • 电源管理 [8]
  • 线性产品 [1]
  • 音频产品 [2]
所有 [25]
产品型号
数据手册
状态
描述

RF和微波

1
推荐新设计使用
集成 VCO 的微波宽带频率合成器

工业以太网

2
推荐新设计使用
Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1L Ethernet MAC-PHY
推荐新设计使用
Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1L PHY

放大器

2
推荐新设计使用
110V High Voltage, 1A High Current, Operational Amplifier
推荐新设计使用
10MHz 至 12GHz 低噪声放大器,带有 10MHz 至 14GHz 旁路开关

数模转换器 (DAC)

1
推荐新设计使用
4-Channel, 16-Bit Voltage Output DAC, On-Chip Reference, SPI

时钟与定时

1
推荐新设计使用
High-Performance, 3.2 GHz, 14-Output Clock Distributor with JESD204B/JESD204C Support

模数转换器

5
推荐新设计使用
Quad-Channel, Software Configurable Input and Output with HART Modem
推荐新设计使用
24 位、62.5kSPS、多通道、低噪声精密 Sigma-Delta ADC
推荐新设计使用
24 位、62.5kSPS、多通道、低噪声精密 Sigma-Delta ADC
推荐新设计使用
16-Bit, 2MSPS, μModule Data-Acquisition Solution
推荐新设计使用
16 位、2MSPS、μModule 数据采集解决方案

电源监视器,控制器和保护

2
推荐新设计使用
IEEE 802.3bt PD with Telemetry and Power Priority
推荐新设计使用
双输出多相高电流 PWMVID 和 AVSBus 控制器

电源管理

8
推荐新设计使用
42V, 15A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with Exposed Back Package
推荐新设计使用
4A、3MHz、2.7V 至 16V、降压开关稳压器
推荐新设计使用
低噪声、200mA、CMOS 线性稳压器
量产
具有 PMBus 和 AVSBus 的双相 60A、16V、可升级降压型稳压器
推荐新设计使用
20V、500mA、低噪声、CMOS LDO
推荐新设计使用
具有超低噪声基准电压源的 18V、3A 降压型 Silent Switcher 3
推荐新设计使用
具有超低噪声基准电压源的 18V、5A 降压型 Silent Switcher 3
推荐新设计使用
140V、低 IQ、同步降压型控制器,具有可编程 5V 至 10V 门极驱动

线性产品

1
推荐新设计使用
32 通道、高压、匹配精密电阻分压器

音频产品

2
推荐新设计使用
22V Digital Input, High-Efficiency, Stereo Class-D Amplifier with Ultra-Low IQ and IV Feedback
推荐新设计使用
22V Digital Input, High-Efficiency, Stereo Class-D Amplifier with Ultra-Low IQ